Обзор

Особенности и преимущества

  • C2B transmits video and bidirectional control data over a differential pair cable up to 30 meters or single-ended cable up to 15 meters
  • The parallel video input formats supported include
    • 8-/10-/12-bit interleaved Y/C data up to 148.5 MHz
    • 2 × 8-bit separate Y/C data up to 74.25 MHz
    • Embedded (SAV/EAV codes), separate HS/VS/DE or ISP line/frame valid type external timing signals
  • HD video formats supported up to 2 megapixels at 30 Hz or 1 megapixel at 60 Hz
  • Bidirectional control channel embedded in the C2B link for control and status data between C2B receiver and C2B transmitter
    • Enables remote configuration from the C2B receiver
  • Bidirectional GPIO with either local or remote interfacing possibilities
  • On-chip high resolution, high speed DAC, buffer and filtering blocks for video and control channel path
  • Transmission of frame count data from ISP to enable the back-end ECU or head unit to detect stuck or skipped frames
  • Video test pattern generator for simplified system testing
  • Protection from high voltages encountered during short to battery (STB) fault condition
  • Tested to industry standards for automotive EMC/EMI/ESD robustness

Подробнее о продукте

General

  • 2-wire serial microprocessor unit (MPU) interface (compatible with I2C) capable of operating in master or slave mode
  • −40°C to +105°C temperature grade
  • 32-lead and 40-lead LFCSP packages
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications

Applications

  • Automotive camera modules
  • Automotive camera ECUs
  • Automotive infotainment head units
C2 B U.S. patents pending.
 
 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь