Обзор
Особенности и преимущества
- C2B transmits video and bidirectional control data over a differential pair cable up to 30 meters or single-ended cable up to 15 meters
- The parallel video input formats supported include
- 8-/10-/12-bit interleaved Y/C data up to 148.5 MHz
- 2 × 8-bit separate Y/C data up to 74.25 MHz
- Embedded (SAV/EAV codes), separate HS/VS/DE or ISP line/frame valid type external timing signals
- HD video formats supported up to 2 megapixels at 30 Hz or 1 megapixel at 60 Hz
- Bidirectional control channel embedded in the C2B link for control and status data between C2B receiver and C2B transmitter
- Enables remote configuration from the C2B receiver
- Bidirectional GPIO with either local or remote interfacing possibilities
- On-chip high resolution, high speed DAC, buffer and filtering blocks for video and control channel path
- Transmission of frame count data from ISP to enable the back-end ECU or head unit to detect stuck or skipped frames
- Video test pattern generator for simplified system testing
- Protection from high voltages encountered during short to battery (STB) fault condition
- Tested to industry standards for automotive EMC/EMI/ESD robustness
Подробнее о продукте
General
- C2B transmits video and bidirectional control data over low cost, un-shielded differential pair cable
- −40°C to +105°C temperature grade
- 32-lead and 40-lead LFCSP packages
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
Applications
- Automotive camera modules
- Automotive camera ECUs
- Automotive infotainment head units
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.