Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADV7842 is a dual HDMI 1.4 fast switching rReceiver with 12-Bit, 170 MHz video and graphics digitizer and 3D comb filter decoder. It is a highly flexible 36-bit pixel output interface with nternal EDID RAM for HDMI and graphics.The ADV7842 incorporates a dual input HDMI 1.4-compatible receiver that supports all HDTV formats up to 1080p and display resolutions up to UXGA (1600 × 1200 at 60 Hz).
The ADV7842 incorporates Xpressview™ fast switching on both input HDMI ports. Using the Analog Devices, Inc., hardware-based HDCP engine that minimizes software overhead, Xpressview technology allows fast switching between any HDMI input ports in less than 1 second.
Applications
- Advanced TVs
PDP HDTVs
LCD TVs (HDTV ready)
LCD/DLP® rear projection HDTVs
CRT HDTVs
LCoS™ HDTVs - AVR video receivers
- LCD/DLP front projectors
- HDTV STBs with PVR
- Projectors
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Программные модули
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADV7842 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.