Обзор

Особенности и преимущества

  • 4 Noise Shaped Video (NSV®) 12-bit ADCs
  • True 12-bit high dynamic range processing
  • 12-channel analog input mux
  • 36-bit digital YCbCr/RGB output
  • 12-bit deep color processing
  • Analog monitor output
  • NTSC/PAL/SECAM color standards support
  • NTSC/PAL 3D comb filter
  • 3D noise reduction (DNR)
  • Advanced time-base correction (TBC) with frame synchronization
  • Interlaced-to-progressive conversion for 525i and 625i
  • Advanced VBI data slicer, including Teletext, CC, and V-chip

Подробнее о продукте

The ADV7802 is a high quality, single-chip, multiformat 3D comb filter, video decoder, and graphics digitizer. This multiformat 3D comb filter decoder supports the conversion of PAL, NTSC, and SECAM standards in the form of a composite or an S-Video into a digital ITU-R BT.656 format. The ADV7802 also supports the decoding of a component RGB/YPbPr video signal into a digital YCrCb or RGB pixel output stream.

The support for component video includes standards such as 525i, 625i, 525p, 625p, 720p, 1080i, 1080p, and many other HD and SMPTE standards. Graphics digitization is supported by the ADV7802; it is capable of digitizing RGB graphics signals from VGA to SXGA rates and converting them into a digital RGB or YCrCb pixel output stream. SCART and overlay functionality are enabled by the ability of the ADV7802 to simultaneously process CVBS and standard definition RGB signals.

The ADV7802 contains two main processing sections. The first section is the standard definition processor (SDP), which processes all PAL, NTSC, SECAM, and component (up to 525p/625p) signal types. The second section is the component processor (CP), which processes YPrPb and RGB component formats, including RGB graphics.

APPLICATIONS

  • AV receiver
  • LCD HDTVs
  • PDP HDTVs
  • CRT HDTVs
  • HDTV STBs with PVR
  • DVD recorders with progressive scan input support

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь