Обзор
Особенности и преимущества
- APIX2 receiver with HDCP
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4 support with internal preprogrammed HDCP keys HDCP decryption of video and audio
HDCP repeater support - LVDS receiver (OpenLDI)
85 MHz maximum clock frequency
Maximum resolution supported is WXGA
Supports receiving video in both 24-bit mode over 4
differential pairs, and 18-bit mode over 3 differential pairs - Dual MIPI CSI-2 transmitters MIPI-A: clock and 4 data lanes MIPI-B: clock and 2 data lanes
- Video processing
Color space conversion
4:2:2 to 4:4:4 interpolation - Software driver
MISRA C compliant software driver for automotive acceptability - General
Qualified for automotive applications
−40°C to +85°C temperature grade
100-ball, 9 mm × 9 mm, RoHS-compliant CSP_BGA package - See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADV7782 is a receiver that is compatible with an APIX® or APIX2® serial data stream. The ADV7782 performs limited processing (color space conversion and interpolation 4:2:2 to 4:4:4), and forwards the data via MIPI® camera serial interface (CSI). Data from the LVDS input (OpenLDI) can also be routed through the same processing blocks. It supports a point-to-point connection topology, and supports HDCP repeater implementations with a key selection vector (KSV) list memory of 25 entries.There are three primary video sources: LVDS OpenLDI, APIX Channel 0, and APIX Channel 1. These three primary video streams are input to a video switch matrix. Any two of the three streams can be selected and output from the switch matrix.
Of the two video channels output from the video switch matrix, one output channel is unprocessed, and the other output channel passes through a combination of an interpolation block (4:2:2 to 4:4:4) and a color space converter.
APPLICATIONS
- Automotive high end head unit
- Automotive infotainment
- Portable devices
- The approved use of the ADV7782 device is limited to use
cases where the ADV7782 data output is directly input to a
processing unit
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.