Обзор

Особенности и преимущества

  • Трансивер-коммутатор HDMI®, 2 входа/2 выхода
  • Поддержка HDMI
    • Видеосигналы на частоте 3 ГГц (4k x 2k)
    • Обратный звуковой канал (ARC)
    • Поддержка 3D TV
    • Информация о типе контента
    • Совместим с CEC 1.4
    • Расширенная колориметрия
  • Наложение текста и графических изображений поверх основной картинки (OSD)
    • Наложение 3D OSD на все обязательные форматы 3D
    • Поддержка наложения OSD на форматы видеоизображений на частоте 3 ГГц
  • Технология защиты широкополосного цифрового контента (HDCP 1.4)
  • Поддержка функции повторителя HDCP
    • До 127 KSV
  • Максимальная тактовая частота TMDS 300 МГц (до 4k x 2k)
  • Поддержка режимов ввода с разрядностью цветовой гаммы 48, 36, 30 бит
  • Цифровая схема ФАПЧ с крайне низким дрожанием фазы (100-процентная компенсация)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADV7626 – это высокопроизводительный трансивер интерфейса HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) с функциями коммутатора и разветвителя. Компонент может работать с видеосигналами на частоте 3 ГГц и содержит два независимых приемника HDMI, два независимых передатчика HDMI, два порта вывода звука и два порта ввода звука. ADV7626 поддерживает все функции повторителя HDCP при помощи полностью протестированных программных библиотек и драйверов компании Analog Devices.

Интегрированные в ADV7626 приемники и передатчики HDMI способны принимать и передавать потоки видеоизображений с частотой 3 ГГц в форматах до 4К × 2К при частоте обновления 24 Гц/25 Гц/30 Гц, а также все обязательные форматы HDMI для трехмерного телевидения. Кроме того, приемники и передатчики обеспечивают поддержку технологии THX® Media Director™.

В состав каждого приемника HDMI входит эквалайзер, который гарантирует устойчивое функционирование интерфейса при длинах кабеля до 30 метров. Приемники совместно используют энергозависимую память расширенного идентификатора дисплея (extended display identification data, EDID) объемом 768 байтов для хранения одной или двух (по одной на каждый приемник) структур EDID. Каждый порт HDMI имеет отдельные выводы для напряжения 5 В и детектирования горячей замены (Hot Plug™).

Каждый передатчик может работать с обратным звуковым каналом (audio return channel, ARC) и содержит интегрированный контроллер протокола дистанционного управления (CEC) с поддержкой CDC (capability discovery and control).

ADV7626 имеет два отдельных порта вывода звука и два отдельных порта ввода звука. Каждый аудиопорт способен извлекать и добавлять в поток HDMI до восьми каналов цифрового звука. Поддерживаются следующие форматы звука: I2S, S/PDIF, direct stream digital (DSD) и high bit rate (HBR).

ADV7626 содержит интегрированный генератор накладываемого поверх основной картинки изображения (on-screen display, OSD), который позволяет создавать и выводить на экран текст и графические изображения (иконки) в высоком качестве для отображения информации состояния и элементов управления. Изображения OSD могут накладываться на все форматы видеоизображений 3 ГГц и 3D. Разработчикам, заинтересованным в реализации функции OSD, предоставляется инструмент проектирования OSD Blimp компании Analog Devices.

ADV7626 выпускается в соответствующем требованиям RoHS, компактном корпусе для поверхностного монтажа CSP_BGA с 260 шариковыми контактами, имеющем габариты 15 мм × 15 мм, и работает в температурном диапазоне от 0°C до 70°C.

Области применения

  • Аудио/видеоресиверы
  • Звуковые панели с функцией повторителя HDMI
  • Матричные коммутаторы
  • Другие продукты с функцией повторителя

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь