Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-input, 1-output HDMI transceiver
  • HDMI® 1.4 support
    • Audio Return Channel (ARC)
    • 3D TV support
    • Content Type Bits
    • CEC 1.4-compatible (CEC_CPD and CEC_HPD)
  • Character- and icon-based on-screen display (OSD)
  • Xpressview fast switching on all HDMI ports
  • High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 1.4)
  • HDCP repeater support
  • 225 MHz HDMI Rx and Tx support 36-/30-/24-bit Deep Color
  • Supports DVI RGB graphics up to1600 × 1200 at 60 Hz

Подробнее о продукте

ADV7623 is a high performance 4 input, 1 output, High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) transceiver that integrates HDMI receiver and transmitter with digital audio inputs and outputs onto one chip. It supports all HDCP repeater functions through fully tested ADI repeater software libraries and drivers.

The ADV7623 incorporates Xpressview fast switching on all input HDMI ports. Using the Analog Devices hardware-based HDCP engine that minimizes software overhead, Xpressview allows fast switching between any HDMI input ports in less than 1 second.

The ADV7623 supports all mandatory 3D TV formats in addition to all HDTV formats up to 1080p, 12-bit Deep Color. The ADV7623 also integrates an HDMI v1.4 CEC controller that supports the capability discovery and control (CDC) feature.

The ADV7623 supports all mandatory 3D TV formats in addition to all HDTV formats up to 1080p, 12-bit Deep Color. The ADV7623 also integrates a CEC controller that supports the capability discovery and control (CDC) feature.

The ADV7623 offers a dedicated flexible audio output port and a dedicated audio input port to allow easy extraction and insertion of audio data into and out of the HDMI stream. All HDMI audio formats, including super audio CD (SACD) via DSD, compressed SACD via DST, and HBR, are supported. The ADV7623 also features an audio return channel (ARC) receiver. ARC simplifies cabling by combining upstream audio capability in a conventional HDMI cable.

Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7623 is provided in a 144-lead, 20 mm × 20 mm, Pb-free LQFP package and is specified over the −20°C to +70°C temperature range.

APPLICATIONS

  • AVRs
  • HTiB
  • Sound bar with HDMI repeater support
  • HBR enabled TVs
  • Other repeater applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь