Обзор
Особенности и преимущества
- 4-input, 1-output HDMI transceiver
- HDMI® 1.4 support
Audio Return Channel (ARC)
3D TV support
Content Type Bits
CEC 1.4-compatible (CEC_CPD and CEC_HPD) - High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 1.4)
- HDCP repeater support
- 225 MHz HDMI Rx and Tx support 36/30/24-bit Deep Color
- Supports DVI RGB graphics up to1600 × 1200 at 60 Hz
Подробнее о продукте
The ADV7622 is a high performance, four-input, one-output, High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) transceiver that integrates HDMI receiver and transmitter functions with digital audio I/Os onto one chip. It supports all HDCP repeater functions through fully tested Analog Devices, Inc., repeater software libraries and driversThe ADV7622 supports all mandatory 3D TV formats in addition to all HDTV formats up to 1080p 36-bit Deep Color. The ADV7622 also features an integrated CEC controller that supports capability discovery and control (CDC).
The ADV7622 offers a dedicated flexible audio output port and a dedicated audio input port to allow for easy extraction and insertion of audio data into and out of the HDMI stream. All HDMI audio formats, including SACD via DSD, compressed SACD via DST, and HBR audio, are supported. The ADV7622 also features an audio return channel (ARC) receiver. ARC simplifies cabling by combining upstream audio capability in a conventional HDMI cable.
Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7622 is provided in a 144-lead, 20 mm × 20 mm LQFP, Pb-free package and is specified over the −20°C to +70°C temperature range.
Applications
- AVR
- HTiB
- Sound bar with HDMI repeater support
- HBR enabled TVs
- Other repeater applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.