Обзор

Особенности и преимущества

  • 4 HDMI Inputs
  • HDMI® 1.3 support
    Audio Return Channel (ARC)
    3D TV support
    Content Type Bits
    CEC 1.4-compatible (CEC_CPD and CEC_HPD)
  • HDCP 1.3 and DVI 1.0
  • Repeater support
  • Ultralow jitter digital PLL

Подробнее о продукте

The ADV7614 is a high quality, single-chip integrated 4:1 multiplexed High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) receiver. The ADV7614 incorporates a quad input HDMI receiver that supports all HDTV formats up to 1080p and displays resolutions up to UXGA (1600 × 1200 at 60 Hz). The reception of encrypted video is possible with the inclusion of HDCP. The HDMI receiver also includes programmable/adaptive equalization that ensures robust operation of the interface with cable lengths up to 30 meters.

The ADV7614 provides complete audio support for eight channels of I2S audio, Sony/Philips digital interface format (S/PDIF) digital audio output, and super audio CD (SACD) and compressed SACD support with direct stream digital (DSD) and direct stream transfer (DST) output interfaces, respectively.

The HDMI receiver also supports high bit rate (HBR) audio streaming to allow recovery (and downstream processing) of compressed lossless audio formats, including Dolby® TrueHD and DTS®-HD master audio or DTS-HD high resolution audio. In addition, it also provides an advanced audio functionality, such as a mute controller that prevents audible extraneous noise in the audio output.

Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7614 is provided in a space-saving, 260-ball, 15 mm × 15 mm, CSP_BGA surface-mount, RoHS-compliant package, and is specified over the −40°C to +70°C temperature range.

Applications

  • Advanced TVs
  • AVR video receivers
  • PDP HDTVs
  • LCD TVs (HDTV ready)
  • OLED HDTVs
  • LCD/DLP front projectors
  • HDMI switcher

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.