Обзор
Особенности и преимущества
- Приемник с одним входом HDMI и передатчик с двухканальным выходом LVDS
- Поддержка HDMI в приемнике
- Максимальная тактовая частота TMDS 148.5 МГц
- Поддержка HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 1.4 с внутренними ключами
- Адаптивный эквалайзер HDMI
- Функции детектирования напряжения 5 В и формирование сигнала горячей замены для порта HDMI
- Расширенная колориметрия, включая sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC 601, xvYCC
- Передатчики LVDS
- Двухканальный 24-разрядный интерфейс OpenLDI
- Поддерживает 6-и 8-разрядный формат OpenLDI или 8-разрядный формат VESA (video electronics standards association)
- Поддержка аудиосигнала, включая форматы HBR (high bit rate) и DSD (Direct Stream Digital)
- Поддержка формата цифрового звука S/PDIF (совместим с IEC 60958)
- Выделенный универсальный выходной аудиопорт
- Dolby® TrueHD DTS-HD Master Audio™
- Стандартные параметры
- Внутреннее EDID ОЗУ
- Встроенный контроллер шины управления бытовой электроникой (CEC)
- Схема стандартной идентификации (STDI)
- Матрица преобразования пространства цветов (CSC) 3 × 3
- 100-выводной корпус CSP_BGA размером 9 мм × 9 мм
- Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADV7613 - это высококачественный, малопотребляющий дисплейный мост HDMI-LVDS с одним входным каналом. Он включает в себя приёмник HDMI, поддерживающий разрешение до 1080p, 60 Гц.
Порт HDMI имеет выделенные выводы детектирования напряжения 5 В и формирования сигнала горячей замены. Приемник HDMI также содержит интегрированный эквалайзер, гарантирующий устойчивую работу интерфейса с длинными кабелями.
ADV7613 имеет порт вывода аудиосигнала для данных, извлекаемых из потока HDMI. Перечень поддерживаемых форматов включает в себя super audio CD (SACD) с Direct Stream Digital® (DSD) и HBR. В приемнике HDMI интегрирован продвинутый контроллер приглушения звука, который предотвращает появление слышимого постороннего шума на аудиовыходе.
В состав ADV7613 входит компонентный процессор, который обрабатывает видеосигналы, поступающие из приёмника HDMI. Он обладает такими функциями, как регулировка контрастности, яркости и насыщенности, блок детектирования STDI и подстройка синхронизации.
Кодер LVDS способен упаковывать данные в 6- или 8-разрядные слова для передачи по интерфейсу OpenLDI или 8-разрядные слова для передачи по интерфейсу VESA. Используя одновременно два канала LVDS ADV7613 может выдавать 24-разрядные данные в формате OpenLDI с разрешением до 1080p, 60 Гц. Максимальная частота выходного тактового сигнала, поддерживаемая отдельно взятым портом вывода LVDS, равна 92 МГц.
ADV7613 доступен в версиях для автомобильной и бытовой техники. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
ADV7613 производится по усовершенствованной технологии КМОП и выпускается в соответствующем требованиям RoHS корпусе CSP_BGA со 100 шариковыми контактами (9 мм × 9 мм).
Области применения
- Проекторы
- Головные блоки автомобильных информационно-развлекательных систем
- Дисплеи автомобильных информационно-развлекательных систем
- Системы цифровых табло
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.