Обзор

Особенности и преимущества

  • 4 HDMI Inputs
  • HDMI® 1.3 support
    Audio Return Channel (ARC)
    3D TV support
    Content Type Bits
    CEC 1.4-compatible (CEC_CPD and CEC_HPD)
  • Repeater support
  • HDCP 1.3 and DVI 1.0
  • Three 12-bit, 170MHz ADCs
  • 12-channel analog input mux
  • Digitizes RGB graphics up to UXGA
  • Ultralow jitter digital PLL

Подробнее о продукте

The ADV7604 is a high quality, single chip, multiformat video decoder, graphics digitizer with an integrated 4:1 multiplexed High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) receiver.

The ADV7604 contains one main component processor (CP) that processes YPrPb and RGB component formats, including RGB graphics. The CP also processes the video signals from the HDMI receiver. The ADV7604 can operate in quad HDMI and analog input mode, thus providing simultaneous HDMI and analog video sync processing. This allows for fast switching between HDMI and the ADCs.

The ADV7604 supports the decoding of a component RGB/ YPrPb video signal into a digital YCrCb or RGB pixel output stream. The support for component video includes 525i, 625i, 525p, 625p, 720p, 1080i, 1080p, and 1250i standards as well as many other HD and SMPTE standards.

Graphics digitization is also supported by the ADV7604. The ADV7604 is capable of digitizing RGB graphics signals from VGA to UXGA rates and converting them into a digital RGB or YCrCb pixel output stream.

The ADV7604 incorporates a quad input HDMI receiver that supports all HDTV formats up to 1080p and display resolutions up to UXGA (1600 × 1200 at 60 Hz). The reception of encrypted video is possible with the inclusion of HDCP. The HDMI receiver also includes programmable/adaptive equalization that ensures robust operation of the interface with cable lengths up to 30 meters. The HDMI receiver has advanced audio functionality, such as a mute controller that prevents audible extraneous noise in the audio output.

Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7604 is provided in a space-saving, 260-ball, 15 mm × 15 mm, BGA surface-mount, RoHS-compliant package and is specified over the −40°C to +70°C temperature range.

Applications

  • Advanced TV
    • PDP HDTVs
    • LCD TVs (HDTV ready)
    • LCD/DLP® rear projection HDTVs
    • CRT HDTVs
    • LCoS™ HDTVs
    • AVR video receivers
    • LCD/DLP front projectors
    • HDTV STBs with PVR
    • CRT HDTVs
    • DVD recorders with progressive scan input support

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.