Обзор

Особенности и преимущества

  • Малопотребляющий приемник MIPI/DSI
  • Малопотребляющий передатчик HDMI/DVI, идеально подходящий для портативных устройств
  • Контроллер CEC и расширенный буфер сообщений (3 сообщения) сокращает непроизводительные издержки системы
  • Совместим с DVI 1.0
  • Встроенные ключи HDCP для поддержки HDCP 1.3
  • Питание 1.8 В и 3.3 В для поддержания крайне низкой потребляемой мощности
  • Аудиовходы поддерживают работу с логическими уровнями от 1.8 В до 3.3 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADV7535 содержит приемник последовательного интерфейса MIPI®/ DSI (display serial interface) и передатчик интерфейса HDMI® (High-Definition Multimedia Interface). Вход приемника DSI поддерживает только видеорежим DSI и, конкретно, только режим обычной (не пакетной) пересылки данных с импульсами синхронизации. Приемник DSI поддерживает до четырех линий данных MIPI/DSI со скоростью передачи до 891 Мбит/с по каждой линии. Передатчик HDMI поддерживает видеоизображения с максимальной частотой тактового сигнала TMDS до 148.5 МГц. ADV7535 также имеет порт ввода аудиосигнала с возможностью добавления цифрового звука в поток HDMI.

ADV7535 производится по усовершенствованной технологии КМОП и выпускается в отвечающем требованиям RoHS компактном корпусе для поверхностного монтажа WLCSP с 49 шариковыми контактами. Гарантированный рабочий температурный режим составляет от −10°C до +85°C.

Области применения

  • Мобильные устройства
  • Сотовые телефоны
  • Цифровые видеокамеры
  • Цифровые фотокамеры
  • Персональные медиаплееры
  • Игровые устройства
Для получения полной документации и дополнительной поддержки, пожалуйста, обратитесь в ваш локальный офис продаж Analog Devices.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь