Обзор

Особенности и преимущества

  • Low power HDMI/DVI transmitter ideal for portable applications
  • CEC controller and expanded message buffer (3 messages) reduces system overhead
  • Incorporates HDMI v.1.4a technology
    3D Video
    Extended colorimetry
  • Compatible with DVI v.1.0
  • Embedded HDCP keys to support HDCP 1.3
  • 1.8 V supplies for ultralow operating power
  • Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V
  • 150 MHz operation supports all video and graphics resolutions from 480i to 1080p
  • Programmable two-way color space converter
  • Supports RGB, YCbCr, DDR
  • Supports ITU656-based embedded syncs
  • Automatic input video format timing detection (CEA-861E)
  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 8-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz

Подробнее о продукте

The ADV7526 is a 150 MHz, high definition multimedia interface (HDMI®) transmitter with expanded CEC buffer. It supports HDTV formats up to 1080p and computer graphic resolutions up to SXGA at 75 Hz.

With the inclusion of embedded HDCP keys, the ADV7526 allows the secure transmission of protected content, as specified by the HDCP 1.3 protocol.

The ADV7526 supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity, 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio at 192 kHz. The S/PDIF can carry stereo LPCM audio or compressed audio, including DTS®, THX®, and Dolby® Digital.

The ADV7526 helps to reduce system design complexity and cost by incorporating such features as an I2C master for EDID reading, and 5 V tolerance on the I2C and Hot Plug detect pins.

Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7526 is available in a space saving, 64-ball, WLCSP surface mount package. This package is RoHS compliant and specified to operate from −25°C to +85°C

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.