Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low power HDMI/DVI transmitter ideal for portable applications
  • CEC controller and expanded message buffer (3 messages) reduce system overhead
  • HDMI v.1.4a features supported:
    3D Video
    Extended colorimetry
  • Compatible with DVI v.1.0
  • Embedded HDCP keys to support HDCP 1.3
  • Automatic input video format timing detection (CEA-861E)
  • Supports standard SPDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 8-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADV7525 is an 80 MHz, high definition multimedia interface (HDMI®) transmitter with expanded CEC buffer. It supports HDTV formats up to 1080i and computer graphic resolutions up to XGA at 75 Hz.

With the inclusion of embedded HDCP keys, the ADV7525 allows the secure transmission of protected content, as specified by the HDCP 1.3 protocol.

The ADV7525 supports both SPDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity 8-channel I2S can transmit stereo up to a 192 kHz sampling rate. The SPDIF can carry stereo LPCM audio or compressed audio, including Dolby® Digital and DTS®.

The ADV7525 helps to reduce system design complexity and cost by incorporating such features as an I2C master for EDID reading and 5 V tolerance on the I2C and Hot Plug detect pins.

Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7525 is available in a space-saving, 64-ball, WLCSP surface-mount package. This package is RoHS compliant and specified to operate from −25°C to +85°C

APPLICATIONS

  • Cellular handsets
  • Digital video cameras
  • Digital still cameras
  • Personal media players
  • Gaming
  • DVD players and recorders
  • Digital set-top boxes
  • HDMI repeater

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь