Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- General
Low-power HDMI™/DVI transmitter ideal for portable applications
CEC controller and buffer reduces system overhead
Compatible with HDMI v1.3
(supporting x.v.Color™), DVI v1.0
Single 1.8V power supply - Digital video
80 MHz operation supports all video resolutions from 480i to 1080i
Prog two-way CSC
Supports RGB, YCbCr, DDR
Supports ITU656 based embedded syncs
Auto input video format timing detection
(CEA-861D)
- Digital audio
Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
2-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz - Special features for easy system design
On-chip MPU w/ I2C® master performs EDID reading operations
5 V tolerant I2C & HPD I/Os-no extra device needed
No audio master clock needed to support S/PDIF & I2S
Подробнее о продукте
The ADV7521NK is an 80 MHz, high definition multimedia interface (HDMI®) v.1.3 transmitter. It supports HDTV formats up to 1080i and 720p, and computer graphic resolutions up to XGA (1024 × 768 @ 75 Hz).
The ADV7521NK supports both S/PDIF and 2-channel I2S audio. Its high fidelity 2-channel I2S can transmit stereo at up to 192 kHz sampling rate. The S/PDIF can carry stereo LPCM audio or compressed audio including Dolby® Digital and DTS®.
The ADV7521NK helps to reduce system design complexity and cost by incorporating such features as an I2C master for EDID reading, a single 1.8V power supply and 5 V tolerance on I2C and hot plug detect pins.
Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7521NK is available in a space saving, 49-ball, WLCSP surface-mount package. This package is RoHS compliant and specified to operate from −25°C to +85°C.
APPLICATIONS
- Digital video cameras
- Digital still cameras
- Personal media players
- Cellular handsets
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.