Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

GENERAL

  • Low power HDMI/DVI transmitter ideal for portable applications
  • CEC controller and buffer reduce system overhead
  • Compatible with HDMI v.1.3, DVI v.1.0, and HDCP 1.3
  • Supports xvYCC functionality
  • Single 1.8 V power supply
  • Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V

DIGITAL VIDEO

  • 80 MHz operation supports all HDTV resolutions from 480i to 1080i
  • Programmable 2-way color space converter
  • Supports RGB, YCbCr, and DDR
  • Supports ITU656-based embedded syncs
  • Automatic input video format timing detection (CEA-861D)

DIGITAL AUDIO

  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 8-channel, uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz

SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN

  • On-chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
  • On-chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers

Подробнее о продукте

The ADV7520NK is an 80 MHz, high definition multimedia interface (HDMI®) v.1.3 transmitter with consumer electronic control (CEC). It supports HDTV formats up to 720p and 1080i and computer graphic resolutions up to XGA (1024 × 768 @ 75 Hz). With the inclusion of HDCP, the ADV7520NK allows the secure transmission of protected content, as specified by the HDCP 1.3 protocol.

The ADV7520NK supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity, 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio at 192 kHz. The S/PDIF can carry stereo linear pulse-code modulation (LPCM) audio or compressed audio, including Dolby® Digital and DTS®.

The ADV7520NK helps reduce system design complexity and cost by incorporating such features as an internal microprocessor for high-bandwidth digital content protection (HDCP) operations, an I2C® master for extended display identification data (EDID) reading, a single 1.8 V power supply, and 5 V tolerance on the I2C and hot plug detect pins. For additional information and resources, see the Applications Information section.

Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7520NK is available in a space saving, 76-ball CSP_BGA. The package is RoHS compliant and is specified for −25°C to +90°C operation.

APPLICATIONS

  • Digital video cameras
  • Digital still cameras
  • Personal media players
  • Cellular handsets
  • DVD players and recorders
  • Digital set-top boxes
  • A/V receivers
  • HDMI repeater/splitter

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.