Обзор

Особенности и преимущества

GENERAL

  • Incorporates HDMI v.1.4 features 3D video support
  • 165 MHz supports all video formats up to 1080p and UXGA
  • Supports gamut metadata packet transmission
  • Integrated CEC buffer/controller
  • Compatible with DVI v.1.0 and HDCP v.1.3
  • Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V

DIGITAL VIDEO

  • 3D video ready
  • Programmable two-way color space converter
  • Supports RGB, YCbCr, and DDR
  • Supports ITU656-based embedded syncs
  • Automatic input video format timing detection (CEA-861-E)

DIGITAL AUDIO

  • Supports standard SPDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • High Bit-Rate Audio (HBR)
  • 8-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz

SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN

  • On-chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • No audio master clock needed for supporting SPDIF and I2S
  • On-chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers

Подробнее о продукте

The ADV7511W is a 165 MHz High-Definition Multimedia Interface (HDMI) transmitter, which is ideal for automotive infotainment applications.

The digital video interface contains an HDMI v1.4a and a DVI v.1.0-compatible transmitter, and supports HDTV formats up to 1080p60 and graphics resolutions up to UXGA at 60Hz. The ADV7511W supports HDMI v1.4a features including extended colorimetry, high bit rate audio and 3D video. With the inclusion of high-bandwidth digital content protection (HDCP), the ADV7511W allows the secure transmission of protected content as specified by the HDCP v.1.4 protocol.

The ADV7511W supports both SPDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio up to 768 kHz. The SPDIF can carry compressed audio including Dolby® Digital, DTS®, and THX®. Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7511W is provided in a 64-lead LQFP surface-mount plastic package with exposed paddle and is specified over the −40°C to +105°C temperature range.

APPLICATIONS

  • Automotive Infotainment
  • Head units
  • DVD players
  • Ruggedized PCs
Additional support is available from your Analog Devices local sales. Information about obtaining licenses required for using HDMI and HDCP technologies is available from www.hdmi.org and www.digital-cp.com

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.