Обзор
Особенности и преимущества
GENERAL
- Incorporates HDMI 1.4 features
Audio return channel (ARC)
3D video support - 225 MHz supports 12-bit Deep Color operation in all video formats up to 1080p
- Supports gamut metadata packet transmission
- Integrated CEC buffer/controller—upgraded to HDMI 1.4
- Compatible with DVI 1.0 and HDCP 1.4
- Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V
DIGITAL VIDEO
- 3D video ready
- Programmable two-way color space converter
- Supports RGB, YCbCr, and DDR
- Supports ITU656-based embedded syncs
- Automatic input video format timing detection (CEA-861-E)
DIGITAL AUDIO
- Audio return channel (ARC) for HDMI 1.4 support
- Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
- 8-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN
- On-chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
- 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
- No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
- On-chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers
Подробнее о продукте
The ADV7511 is a 225 MHz High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) transmitter, which is ideal for home entertainment products including DVD players/recorders, digital set top boxes, A/V receivers, gaming consoles, and PCs.
The digital video interface contains an HDMI 1.4- and a DVI 1.0-compatible transmitter, and supports all HDTV formats (including 1080p with 12-bit Deep Color). The ADV7511 supports the HDMI 1.4-specific features, HEAC (ARC), and 3D video. In addition to these features, the ADV7511 supports x.v.Color™, high bit rate audio, and programmable AVI InfoFrames. With the inclusion of HDCP, the ADV7511 allows the secure transmission of protected content as specified by the HDCP 1.4 protocol.
The ADV7511 supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio up to 768 kHz. The S/PDIF can carry compressed audio including Dolby® Digital, DTS®, and THX®. Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7511 is provided in a 100-lead LQFP surface-mount plastic package and is specified over the 0°C to +70°C temperature range.
APPLICATIONS
- Home entertainment products
- Gaming consoles
- PCs
- DVD players and recorders
- Digital set top boxes
- A/V receivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADV7511 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.