Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

GENERAL
  • Incorporates HDMI (v.1.3 with Deep Color, x.v.Color)
  • 225 MHz supports 12‐bit Deep Color operation in all video
  • Supports Gamut Metadata Packet transmission
  • Integrated CEC buffer/controller
  • See data sheet for additional general features
DIGITAL VIDEO
  • Programmable two‐way color space converter
  • Supports RGB, YCbCr, and DDR
  • Supports ITU656‐based embedded syncs
  • Auto input video format timing detection
    (CEA‐861‐D)
DIGITAL AUDIO
  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed
  • 8‐channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN
  • On‐chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
  • On‐chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers

Подробнее о продукте

The ADV7510 is a 225 MHz High Definition Multimedia Interface (HDMI®) transmitter, which is ideal for home entertainment products including DVD players/recorders, digital set top boxes, A/V receivers, gaming consoles, and PCs.

The digital video interface contains an HDMI and a DVI v.1.0-compatible transmitter, and supports all HDTV formats (including 1080p with 12-bit Deep Color). The ADV7510 also supports x.v.Color, high bit rate audio, digital theater sound (DTS), and programmable AVI InfoFrames features.

With the inclusion of HDCP, the ADV7510 allows the secure transmission of protected content as specified by the HDCP v.1.3 protocol.

The ADV7510 supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio up to 768 kHz. The S/PDIF can carry compressed audio including Dolby® Digital, DTS®, and THX®.

Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7510 is provided in a 100-lead LQFP surface-mount plastic package and is specified over the −25°C to +85°C temperature range.

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь