Обзор
Особенности и преимущества
- Four 12-bit Noise Shaped Video ADCs sampling up to 140 MHz
- 12 analog input channel mux & SCART fast blank support
- Internal Anti-Alias Filters
- NTSC/PAL/SECAM color standards support
- 525p-/625p-component progressive scan support
- 720p-/1080i-component HDTV support
- Digitizes RGB graphics up to 1280 × 1024 @ 75 Hz (SXGA)
- 24-bit digital input port supports data from DVI/HDMI Rx IC
- Any-to-any, 3 × 3 color-space conversion matrix
- Industrial temperature range (−40°C to +85°C)
- 12-bit 4:4:4/8-bit 4:2:2 DDR pixel output interface
- VBI data slicer (including TeleText)
Подробнее о продукте
The ADV7403 is a high quality, single chip, multiformat video decoder and graphics digitizer. This multiformat decoder supports the conversion of PAL, NTSC, and SECAM standards in the form of composite or S-video into a digital ITU-R BT.656 format. The ADV7403 also supports the decoding of a component RGB/YPrPb video signal into a digital YCrCb or RGB pixel output stream. The support for component video includes standards such as 525i, 625i, 525p, 625p, 720p, 1080i, 1250i, and many other HD and SMPTE standards. Graphic digitization is also supported by the ADV7403; it is capable of digitizing RGB graphics signals from VGA to SXGA rates and converting them into a digital RGB or YCrCb pixel output stream. SCART and overlay functionality are enabled by the ADV7403’s ability to simultaneously process CVBS and standard definition RGB signals. The mixing of these signals is controlled by the fast blank pin.
Applications- LCD/DLP™ rear projection HDTVs
- PDP HDTVs
- CRT HDTVs
- LCD/DLP front projectors
- LCD TV (HDTV ready)
- HDTV STBs with PVR
- AV-Receivers
- Multiformat scan converters
- DVD recorders with progressive scan input support
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADV7403 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.