Обзор

Особенности и преимущества

  • 3 high quality, 10-bit video DACs
    16× (216 MHz) DAC oversampling for SD
    8× (216 MHz) DAC oversampling for ED
    4× (297 MHz) DAC oversampling for HD
    37 mA maximum DAC output current
  • Multiformat video output support
    Composite (CVBS) and S-Video (Y-C)
    Component YPrPb (SD, ED, and HD)
    Component RGB (SD, ED, and HD)
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADV7390 / ADV7391 / ADV7392 / ADV7393 are a family of high speed, digital-to-analog video encoders on single monolithic chips. Three 2.7 V/3.3 V, 10-bit video DACs (a single DAC for the WLCSP package) provide support for composite (CVBS), S-Video (Y-C), or component (YPrPb/RGB) analog outputs in either standard definition (SD) or high definition (HD) video formats. The single DAC WLCSP package supports CVBS (NTSC and PAL) output only in SD resolution (see Table 2).

Optimized for low power operation, occupying a minimal footprint, and requiring few external components, these encoders are ideally suited to portable and power-sensitive applications requiring TV-out functionality. Cable detection and DAC auto power-down features ensure that power consumption is kept to a minimum.

The ADV7390 / ADV7391 have an 8-bit video input port that supports SD video formats over an SDR interface and HD video formats over a DDR interface. The ADV7392 / ADV7393 have a 16-bit video input port that can be configured in a variety of ways. SD RGB input is supported.

All members of the family support embedded EAV/SAV timing codes, external video synchronization signals, and the I2C® and communication protocol. Table 1 and Table 2 list the video standards directly supported by the ADV7390/ADV7391/ ADV7392/ADV7393 family.

APPLICATIONS

  • Mobile handsets
  • Digital still cameras
  • Portable media and DVD players
  • Portable game consoles
  • Digital camcorders
  • Set-top box (STB)
  • Automotive infotainment (ADV7392 and ADV7393 only)

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.