Обзор

Особенности и преимущества

  • Car camera bus (C2B) receiver capable of receiving video data and bidirectional control data over a differential pair or single-ended cable
  • The ADV7383 parallel video output formats supported include:
    •  8-bit and 10-bit interleaved Y/C data up to 148.5 MHz
    • 2 × 8-bit separate Y/C data up to 74.25 MHz
    • Embedded (start of active video (SAV)/end of active video (EAV) codes), separate horizontal sync/vertical sync/ data enable (HS/VS/DE), or image signal processor (ISP) line/frame valid type external timing signals
  • HD video formats supported up to 2 megapixels at 30 Hz or 1 megapixel at 60 Hz
  • Bidirectional control channel embedded in the C2B link for control and status data between the C2B receiver and the C2B transmitter
  • Enables remote configuration of the C2B transmitter
  • Bidirectional GPIO with either local or remote interfacing possibilities
  • On-chip high resolution, high speed analog-to-digital converter (ADC), buffer and anti-aliasing filter blocks for video and control channel path
  • Transmission of frame count data from ISP to enable the back-end electronic camera unit (ECU) or the head unit (HU) to detect stuck or skipped frames
  • Video test pattern generator for simplified system testing Cable equalizer capable of compensating for cable and connector insertion loss, equivalent to a 30 m twisted pair cable
  • On-chip echo cancellation scheme to prevent visual impact caused by impedance mismatch between cables and connectors
  • Protection from and diagnosis of high voltages encountered during short to battery fault condition
  • Tested to industry standards for automotive electromagnetic compatibility (EMC), electromagnetic interference (EMI), and electrostatic discharge (ESD) robustness
  • General
    • 2-wire serial interface (I2C compatible) for configuration of the C2B receiver and for communication with a remote C2B transmitter and image signal processors
    • Connected I2C master must support clock stretching to support remote I2C communication over the C2B link
    • −40°C to +105°C temperature range
    • 48-lead lead frame chip scale package (LFCSP)
    • AEC-Q100 qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

Complete technical specifications are available for the C2 B transmitters and receivers. Contact c2b_web_support@analog.com to complete the nondisclosure agreement (NDA) required to receive additional product information. 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь