Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8V/3.3V interface support
  • 74.25 MHz 20-/30-bit high definition input support
  • 6 Noise Shaped Video (NSV) 14-bit video DACs
  • NTSC M, PAL B/D/G/H/I/M/N, PAL 60 support
  • NTSC and PAL square pixel operation
  • Multiformat video input support
  • Multiformat video output support
  • Simultaneous SD and ED/HD operation
  • Macrovision® Rev 7.1.L1 (SD) and Rev 1.2 (ED) compliant
  • EIA/CEA-861B compliance support
  • Programmable features
  • Copy generation management system (CGMS)
  • Closed captioning and wide screen signaling (WSS)

Подробнее о продукте

The ADV7344 is a high speed, digital-to-analog video encoder in a 64-pin LQFP package. Six high speed, NSV, 3.3 V, 14-bit video DACs provide support for composite (CVBS), S-Video (YC), and component (YPrPb/RGB) analog outputs in either standard definition (SD), enhanced definition (ED) or high definition (HD) video formats.

The ADV7344 has a 30-bit pixel input port that can be configured in a variety of ways. SD video formats are supported over a SDR interface and ED/HD video formats are supported over SDR and DDR interfaces. Pixel data can be supplied in either the YCrCb or RGB color spaces.

The ADV7344 also supports embedded EAV/SAV timing codes, external video synchronization signals, and the I2C communication protocol.

In addition, simultaneous SD and ED/HD input and output is supported. 216 MHz (SD and ED) and 297 MHz (HD) oversampling ensures that external output filtering is not required, while full-drive DACs ensure that external output buffering is not required.

Cable detection and DAC auto power-down features keep power consumption to a minimum.

APPLICATIONS

  • DVD recorders and players
  • High definition Blu-ray DVD players
  • HD-DVD players

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.