Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8V/3.3V interface support
- 74.25 MHz 20-/30-bit high definition input support
- 6, 11-bit, 297 MHz video DACs
- NTSC M, PAL B/D/G/H/I/M/N, PAL 60 support
- NTSC and PAL square pixel operation (24.54 MHz/29.5 MHz)
- Multiformat video input support
- Multiformat video output support
- Macrovision® Rev 7.1.L1 (SD) and Rev 1.2 (ED) compliant
- Simultaneous SD and ED/HD operation
- Programmable features
- Copy generation management system (CGMS)
- Closed captioning and wide screen signaling (WSS)
- Integrated subcarrier locking to external video source
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADV7342/ADV7343 are high speed, digital-to-analog video encoders in a 64-lead LQFP package. Six high speed, 3.3 V, 11-bit video DACs provide support for composite (CVBS), SVideo (Y/C), and component (YPrPb/RGB) analog outputs in either standard definition (SD), enhanced definition (ED), or high definition (HD) video formats.
The ADV7342/ADV7343 each have a 24-bit pixel input port that can be configured in a variety of ways. SD video formats are supported over a SDR interface and ED/HD video formats are supported over SDR and DDR interfaces. Pixel data can be supplied in either the YCrCb or RGB color spaces. The parts also support embedded EAV/SAV timing codes, external video synchronization signals, and the I2C communication protocol.
In addition, simultaneous SD and ED/HD input and output are supported. 216 MHz (SD and ED) and 297 MHz (HD) oversampling ensures that external output filtering is not required, while full-drive DACs ensure that external output buffering is not required.
Cable detection and DAC auto power-down features keep power consumption to a minimum.
Applications
- DVD recorders and players
- High definition Blu-ray DVD players
- HD-DVD players
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.