Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Extended support for HDTV input formats
  • Improved SDTV Performance Improvements for Modulated Outputs

Подробнее о продукте

The ADV7321 is a digital-to-analog video encoder for standard definition, progressive scan and high definition video. It converts a wide variety of digital video formats into analog CVBS, S-Video, YPbPr or RGB video signals.

CGMS-A support for 625p output standards allows DVD players & recorders to comply with industry requirements for copy-protection.

The ADV7320 provides enhanced performance for SDTV and supports a range of directly supported SMPTE HDTV input standards.

Applications

  • HD Video Players/Recorders
  • HD Set-Top-Boxes and iDTV
  • Professional Video Editing & Studio Equipment
  • Medical & Industrial Imaging

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь