Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 16x Oversampling at 216MHz
  • Six 12-bit Noise Shaped Video (NSV™) DACs
  • SD, Progressive, High Definition and RGB I/O support

Подробнее о продукте

The ADV7310 is a digital-to-analog video encoder for standard definition, progressive scan and high definition video. The ADV7310 converts a wide variety of digital video formats into analog CVBS, S-Video, YPbPr or RGB video signals.

The ADV7310 has separate 8-/10-/16-/20-bit input ports that accept data in high definition and/or standard definition video format. For all standards, external horizontal, vertical, and blanking signals or EAV/SAV timing codes control the insertion of appropriate synchronization signals into the digital data stream and therefore the output signal.

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.