Обзор

Особенности и преимущества

  • Поддержка демодуляции сигнала цветности NTSC/PAL/SECAM
  • Один 10-разрядный АЦП с четырехкратной избыточной дискретизацией для сигналов CVBS, S-Video и YPrPb
  • Входные каналы аналогового видеосигнала с интегрированным фильтром предотвращения спектральных наложений
    • ADV7282A: до 4 входных каналов
    • ADV7282A-M: до 6 входных каналов
  • Поддержка входных сигналов в форматах CVBS (полный, или композитный, видеосигнал), S-Video (Y/C) и YPrPb (компонентный видеосигнал)
  • Поддержка диференциального, псевдодифференциального и несимметричного входного видеосигнала CVBS
  • Автоматическое распознавание NTSC/PAL/SECAM
  • Диагностика короткого замыкания на батарею на двух видеовходах
  • Решение с диапазоном входных синфазных напряжений до 4 В
  • Превосходное подавление синфазного шума
  • Пятистроковый адаптивный гребенчатый фильтр 2D и функция улучшения цветовых переходов (CTI)
  • Интегрированная схема АРУ с адаптивным режимом регулировки пикового уровня белого
  • Возможность быстрого переключения между входами
  • Интегрированный преобразователь выходного видеосигнала I2P (преобразователь чересстрочной развертки в прогрессивную)
  • Адаптивное улучшение контрастности (ACE)
  • Понижение разрядности (с 8 до 6 бит)
  • Распознавание защиты от копирования Rovi    
  • 8-разрядный выход ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 и сигналы кадровой синхронизации, HS или VS (ADV7282A)
  • Выходной интерфейс MIPI CSI-2 (только в ADV7282A-M)
  • Полнофункциональный блок извлечения данных в интервалах гашения обратного хода кадровой развертки (VBI) с поддержкой WST
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Двухпроводной, совместимый с I2C последовательный интерфейс
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • Температурный диапазон от −40°C до +105°C
  • Соответствующий требованиям RoHS 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

ADV7282A совместим по выводам и программно с ADV7282. Модель ADV7282A с интерфейсом MIPI® (mobile industry processor interface) (ADV7282A-M) совместима по выводам и программно с ADV7282-M.

Если иное не оговорено особо, ADV7282A и ADV7282A-M обладают одинаковыми особенностями, функциональностью и характеристиками.

ADV7282A - это универсальный, однокристальный многоформатный видеодекодер, который автоматически распознает формат стандартных аналоговых видеосигналов и преобразует их в потоки компонентного цифрового видеоизображения YCbCr 4:2:2.

Аналоговый входной каскад ADV7282A содержит входной мультиплексор (четырехканальный в ADV7282A, шестиканальный в ADV7282A-M), один 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и преобразователь дифференциального сигнала в несимметричный, который позволяет подключать компонент непосредственно к источнику дифференциального, псевдодифференциального или несимметричного сигнала CVBS без использования внешних усилительных схем.

Интегрированный в ADV7282A процессор сигналов стандартной четкости (standard definition processor, SDP) автоматически распознает сигналы стандарта NTSC, PAL и SECAM в формате CVBS (полный видеосигнал), S-Video (Y/C) и YPrPb (компонентный видеосигнал). Аналоговый видеосигнал преобразуется в цифровой поток данных компонентного видеосигнала 4:2:2, который передается на выход через 8-разрядный интерфейс, совместимый со стандартом ITU-R BT.656, (ADV7282A) или интерфейс передатчика MIPI CSI-2 (далее обозначаемый MIPI) (ADV7282A-M). ADV7282A также содержит преобразователь чересстрочной развертки в прогрессивную (I2P).

ADV7282A имеет диагностические входы для обнаружения короткого замыкания на батарею (STB) и набор выходных выводов общего назначения.

ADV7282A выпускается в отвечающем требованиям RoHS, компактном корпусе LFCSPдля поверхностного монтажа и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от −40°C до +105°C, что делает его идеальным выбором для применения в автомобильной промышленности.

Конфигурирование ADV7282A должно производиться при помощи I2C в соответствии с процедурой, приведенной в файлах скриптов для оценочной платы.

Области применения

  • Усовершенствованные системы помощи водителю
  • Автомобильные информационно-развлекательные системы
  • Цифровые видеорекордеры для систем видеонаблюдения
  • Медиаплееры

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADV7282A-M Evaluation Board Script Files

ADV7282A-M Evaluation Board Script Files and XMLs

ADV7282A Evaluation Board Script Files

ADV7282A Evaluation Board Script Files and XMLs

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.