Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
  • Поддержка демодуляции сигнала цветности для всемирных стандартов NTSC/PAL/SECAM
  • Один 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 4-кратной передискретизацией на канал для режимов CVBS, Y/C и YPrPb
  • ADV7282: 4 аналоговых входа видеосигнала с интегрированным антиалайзинговым фильтром
  • ADV7282-M: 6 аналоговых входов видеосигнала с интегрированным антиалайзинговым фильтром
  • Поддержка входных видеосигналов CVBS (композитный), Y/C (S-Video) и YPrPb (компонентный)
  • Поддержка полностью дифференциальных, псевдодифференциальных и несимметричных входных видеосигналов CVBS
  • Автоматическое распознавание NTSC/PAL/SECAM
  • Диапазон входных синфазных напряжений до 4 В
  • Превосходные возможности подавления синфазного шума
  • Пятистрочный адаптивный двумерный гребенчатый фильтр и функции улучшения цифровых переходов(CTI)/динамического уменьшения шума (DNR)
  • Адаптивное цифровое слежение за длиной строки развертки (ADLLT), сигнальная обработка и расширенные возможности управления FIFO для коррекции временных искажений (TBC)

Подробнее о продукте

ADV7282/ADV7282-M – это универсальные однокристальные, многоформатные видеодекодеры. Они автоматически распознают стандартные аналоговые видеосигналы, совместимые с всемирными стандартами NTSC, PAL и SECAM, в форматах композитного, компонентного сигнала и S-Video.

ADV7282 осуществляет преобразование аналоговых видеосигналов в цифровой поток YCrCb 4:2:2, который совместим с 8-разрядным интерфейсом стандарта ITU-R BT.656.

ADV7282-M осуществляет преобразование аналоговых видеосигналов в 8-разрядный цифровой поток YCrCb 4:2:2, который выдается через интерфейс MIPI® (mobile industry processor interface, процессорный интерфейс мобильных устройств) CSI-2.

Аналоговые входы ADV7282/ADV7282-M поддерживают работу с несимметричными, псевдодифференциальными и полностью дифференциальными сигналами. Компоненты содержат деинтерлейсер (преобразователь чересстрочной развертки в прогрессивную) и имеют функцию детектирования короткого замыкания на батарею, которая реализуется при помощи двух диагностических выводов STB. ADV7282 имеет четыре аналоговых входа. ADV7282-M имеет шесть аналоговых входов и три выхода общего назначения.

ADV7282/ADV7282-M программируются через двухпроводной последовательный двунаправленный порт (совместим с I2C) и производятся по технологии КМОП 1.8 В. Корпус LFCSP делает данные компоненты идеальным решением для портативных систем с жесткими ограничениями на габариты.

Области применения

  • Смартфоны/мультимедийные телефоны
  • Автомобильные информационно-развлекательные системы
  • Цифровые видеорегистраторы для систем видеонаблюдения
  • Мультимедийные плееры

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.