Обзор
Особенности и преимущества
- Поддержка демодуляции сигнала цветности NTSC/PAL/SECAM
- Один 10-разрядный АЦП с четырехкратной избыточной дискретизацией для сигналов CVBS, S-Video и YPrPb
- 6 входных каналов аналогового видеосигнала с интегрированным фильтром предотвращения спектральных наложений
- Поддержка входных сигналов в форматах CVBS (полный, или композитный, видеосигнал), S-Video (Y/C) и YPrPb (компонентный видеосигнал)
- Поддержка диференциального, псевдодифференциального и несимметричного входного видеосигнала CVBS
- Автоматическое распознавание NTSC/PAL/SECAM
- Диагностика короткого замыкания на батарею на двух видеовходах
- Решение с диапазоном входных синфазных напряжений до 4 В
- Превосходное подавление синфазного шума
- Пятистроковый адаптивный гребенчатый фильтр и функция улучшения цветовых переходов (CTI)
- Интегрированная схема АРУ с адаптивным режимом регулировки пикового уровня белого
- Возможность быстрого переключения между входами
- Адаптивное улучшение контрастности (ACE)
- Понижение разрядности (с 8 до 6 бит)
- Распознавание защиты от копирования Rovi
- Выходной интерфейс MIPI CSI-2
- Полнофункциональный блок извлечения данных в интервалах гашения обратного хода кадровой развертки (VBI) с поддержкой WST
- Режим пониженного энергопотребления
- Двухпроводной, совместимый с I2C последовательный интерфейс
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- Температурный диапазон от −40°C до +105°C
- Соответствующий требованиям RoHS 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
Модель ADV7281A с интерфейсом MIPI® (mobile industry processor interface) (ADV7281A-M) совместима по выводам и программно с ADV7281-M.
ADV7281A - это универсальный, однокристальный многоформатный видеодекодер, который автоматически распознает формат стандартных аналоговых видеосигналов и преобразует их в потоки компонентного цифрового видеоизображения YCbCr 4:2:2.
Аналоговый входной каскад ADV7281A содержит один 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и преобразователь дифференциального сигнала в несимметричный, который позволяет подключать компонент непосредственно к источнику дифференциального, псевдодифференциального или несимметричного сигнала CVBS без использования внешних усилительных схем.
Интегрированный в ADV7281A процессор сигналов стандартной четкости (standard definition processor, SDP) автоматически распознает сигналы стандарта NTSC, PAL и SECAM в формате CVBS (полный видеосигнал), S-Video (Y/C) и YPrPb (компонентный видеосигнал). Аналоговый видеосигнал преобразуется в цифровой поток данных компонентного видеосигнала 4:2:2 , который передается на выход через интерфейс передатчика MIPI CSI-2, далее обозначаемого как MIPI.
ADV7281A имеет диагностические входы для обнаружения короткого замыкания на батарею (STB) и набор выходных выводов общего назначения.
ADV7281A выпускается в отвечающем требованиям RoHS, компактном корпусе LFCSPдля поверхностного монтажа и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от −40°C до +105°C, что делает его идеальным выбором для применения в автомобильной промышленности.
Конфигурирование ADV7281A должно производиться при помощи I2C в соответствии с процедурой, приведенной в файлах скриптов для оценочной платы.
Области применения
- Усовершенствованные системы помощи водителю
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Цифровые видеорекордеры для систем видеонаблюдения
- Медиаплееры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
ADV7281A-M Evaluation Board Script Files and XMLs
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADV7281A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.