Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Поддержка демодуляции сигнала цветности для всемирных стандартов NTSC/PAL/SECAM
- Один 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 4-кратной передискретизацией на канал для режимов CVBS, Y/C и YPrPb
- Входы аналогового видеосигнала с интегрированным антиалайзинговым фильтром
- ADV7281: до 4 каналов
- ADV7281-M: до 6 каналов
- ADV7281-MA: до 8 каналов
- Поддержка входных видеосигналов CVBS (композитный), Y/C (S-Video) и YPrPb (компонентный)
- Поддержка полностью дифференциальных, псевдодифференциальных и несимметричных входных видеосигналов CVBS
- Автоматическое распознавание NTSC/PAL/SECAM
- Диагностика короткого замыкания на батарею (STB) по двум видеовходам (только в ADV7281 и ADV7281-M)
- Диапазон входных синфазных напряжений до 4 В
- Превосходные возможности подавления синфазного шума
- Пятистрочный адаптивный двумерный гребенчатый фильтр и функции улучшения цифровых переходов(CTI)/динамического уменьшения шума (DNR)
- Адаптивное цифровое слежение за длиной строки развертки (ADLLT), сигнальная обработка и расширенные возможности управления FIFO для коррекции временных искажений (TBC)
Подробнее о продукте
ADV7281/ADV7281-M/ADV7281-MA – это универсальные однокристальные, многоформатные видеодекодеры. Они автоматически распознают стандартные аналоговые видеосигналы, совместимые с всемирными стандартами NTSC, PAL и SECAM, в форматах композитного, компонентного сигнала и S-Video.
ADV7281 осуществляет преобразование аналоговых видеосигналов в цифровой поток YCrCb 4:2:2, который совместим с 8-разрядным интерфейсом стандарта ITU-R BT.656.
ADV7281-M/ADV7281-MA осуществляют преобразование аналоговых видеосигналов в 8-разрядный цифровой поток YCrCb 4:2:2, который выдается через интерфейс MIPI® (mobile industry processor interface, процессорный интерфейс мобильных устройств) CSI-2.
Аналоговые входы ADV7281/ADV7281-M/ ADV7281-MA поддерживают работу с несимметричными, псевдодифференциальными и полностью дифференциальными сигналами. ADV7281 имеет четыре аналоговых входа и два вывода диагностики короткого замыкания на батарею (STB). ADV7281-M имеет шесть аналоговых входов, два вывода диагностики STB и три выхода общего назначения. ADV7281-MA имеет восемь аналоговых входов и три выхода общего назначения.
ADV7281/ADV7281-M/ADV7281-MA программируются через двухпроводной последовательный двунаправленный порт (совместим с I2C) и производятся по технологии КМОП 1.8 В. Корпус LFCSP делает данные компоненты идеальным решением для портативных систем с жесткими ограничениями на габариты.
Области применения
- Смартфоны/мультимедийные телефоны
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Цифровые видеорегистраторы для систем видеонаблюдения
- Мультимедийные плееры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADV7281 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.