Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Поддержка демодуляции сигнала цветности для всемирных стандартов NTSC/PAL/SECAM
- Один 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с 4-кратной передискретизацией на канал для режимов CVBS, Y/C и YPrPb
- Входы аналогового видеосигнала с интегрированным антиалайзинговым фильтром
- ADV7280: до 4 каналов
- ADV7280-M: до 8 каналов
- Поддержка входных видеосигналов CVBS (композитный), Y/C (S-Video) и YPrPb (компонентный)
- Автоматическое распознавание NTSC/PAL/SECAM
- Диапазон входных синфазных напряжений до 1.47 В
- Превосходные возможности подавления синфазного шума
- Пятистрочный адаптивный двумерный гребенчатый фильтр и функции улучшения цифровых переходов(CTI)/динамического уменьшения шума (DNR)
- Адаптивное цифровое слежение за длиной строки развертки (ADLLT), сигнальная обработка и расширенные возможности управления FIFO для коррекции временных искажений (TBC)
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADV7280/ADV7280-M – это универсальные однокристальные, многоформатные видеодекодеры. Они автоматически распознают стандартные аналоговые видеосигналы, совместимые с всемирными стандартами NTSC, PAL и SECAM, в форматах композитного, компонентного сигнала и S-Video.
ADV7280 осуществляет преобразование аналоговых видеосигналов в цифровой компонентный видеосигнал 4:2:2, который совместим с 8-разрядным интерфейсом стандарта ITU-R BT.656. ADV7280-M осуществляет преобразование аналоговых видеосигналов в цифровой видеосигнал в формате MIPI® (mobile industry processor interface, процессорный интерфейс мобильных устройств) CSI-2 (8-разрядный поток YUV).
Аналоговые входы ADV7280/ADV7280-M рассчитаны на несимметричные сигналы. ADV7280 имеет четыре аналоговых входа, а ADV7280-M имеет восемь аналоговых входов. Оба компонента поддерживают преобразование чересстрочной развертки в прогрессивную (деинтерлейсинг, или I2P).
ADV7280/ADV7280-M программируются через двухпроводной последовательный двунаправленный порт (совместим с I2C) и производятся по технологии КМОП 1.8 В. Корпус LFCSP делает данные компоненты идеальным решением для портативных систем с жесткими ограничениями на габариты.
Области применения
- Смартфоны/мультимедийные телефоны
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Цифровые видеорегистраторы для систем видеонаблюдения
- Мультимедийные плееры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADV7280 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.