Обзор

Особенности и преимущества

  • Четыре 10-разрядных видео ЦАП (поддержка форматов 4:2:2,YCrCb,RGB)
  • 10-разрядная оцифровка с частотой до 54
  • Автоматическая регулировка усиления (±6 дБ)
  • Входной трехканальный ограничитель
  • Входы: до пяти CVBS, два компонентных YUV, три S-Video или их комбинации. Одновременная оцифровка двух входных каналов CVBS.
  • Вспомогательный 8-разрядный АЦП последовательного приближения с частотой дискретизации 843 кГц, обрабатывающий до восьми входов общего назначения
  • Совместимый с I2C и SPI интерфейс; фильтр шума для интерфейса I2C

Подробнее о продукте

ADV7202 - это кодек, работающий на частотах дискретизации видеосигналов.

Он способен выполнять оцифровку до восьми входных сигналов видеоизображений формата NTSC/PAL/SECAM. Разрешение входного интерфейса цифро-аналогового преобразования оцифровки равно 12 битам, из которых два бита используются для регулировки коэффициента усиления и смещения. Блок оцифровки имеет частоту преобразования 54 МГц.

Компонент также поддерживает до восьми вспомогательных входов, которые оцифровываются с помощью АЦП последовательного приближения с частотой дискретизации 843 кГц и могут быть использованы для контроля параметров системы и других задач.

Оконечный интерфейс состоит из четырех 10-разрядных ЦАП, которые работают с частотой до 54 МГц и могут быть использованы для вывода сигналов в форматах CVBS, S-Video, YCrCb и RGB.

Кодек поддерживает функцию "Картинка в картинке" при помощи трехканального входного мультиплексора, который также может мультиплексировать сигналы на выходы ЦАП.

ADV7202 может работать от напряжения питания 3.3 В или 5 В. Его монолитная структура, выполненная по технологии КМОП, гарантирует широкие функциональные возможности и меньшее рассеивание мощности.

ADV7202 выпускается в миниатюрном 64-выводном корпусе LQFP.

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADV7202 Обсуждения

ADV7202 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »