Обзор

Особенности и преимущества

  • Performance upgrade from ADV7189
  • Improved sync proccessing for TV & VCR Inputs
  • Interrupt Request Output
  • High-Accuracy Composite Video Decoding for Professional Applications

Подробнее о продукте

The ADV7189, part of ADI's new generation of integrated video decoders automatically detects and converts a standard analog baseband television signal compatible with worldwide standards NTSC, PAL, or SECAM into 8-bit precision 4:2:2 component video data.

Updates in the B revision include improved performance for noisy or weak signal inputs, better VCR locking capability and various decoder core enhancements. An interrupt request output pin is also added to flag real-time events to the host system.

ADI's ADLLT (Adaptive Digital Line Length Tracking) technology brings advantages to any digital video capture, processing or display application. A proprietary architecture for variable input video quality detection and synchronisation, ADLLT enables:

  • Stable TV Tuner Signal Capture
  • Reliable VCR Signal Capture
  • Non-Standard Video Signal Capture
  • Automatic Source-Dependent Y/C seperation
Applications
  • DVD recorders
  • Video Projectors
  • HDD-based PVRs/DVDRs
  • LCDTVs
  • Set-Top Boxes
  • Broadcast & Professional Video Equipment
  • PC Video Editing
  • Medical & Industrial Video Capture

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь