Обзор
Особенности и преимущества
- Four 10-bit ADCs sampling up to 110 MHz
- 6 analog input channels
- SCART fast blank support
- Internal antialias filters
- NTSC, PAL, SECAM color standards support
- 525p/625p component progressive scan support
- 720p/1080i component HDTV support
- Digitizes RGB graphics up to 1024 × 768 at 70 Hz (XGA)
- 3 × 3 color space conversion matrix
- Industrial temperature range: −40°C to +85°C
- 12-bit 4:4:4 DDR, 8-/10-/16-/20-bit SDR pixel output interface
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADV7181C is a high quality, single-chip, multiformat video decoder and graphics digitizer. This multiformat decoder supports the conversion of PAL, NTSC, and SECAM standards in the form of composite or S-Video into a digital ITU-R BT.656 format. The ADV7181C also supports the decoding of a component RGB/YPrPb video signal into a digital YCrCb or RGB pixel output stream. The support for component video includes standards such as 525i, 625i, 525p, 625p, 720p, 1080i, and many other HD and SMPTE standards. Graphics digitization is also supported by the ADV7181C; it is capable of digitizing RGB graphics signals from VGA to XGA rates and converting them into a digital DDR RGB or YCrCb pixel output stream. SCART and overlay functionality are enabled by the ability of the ADV7181C to process simultaneously CVBS and standard definition RGB signals. The mixing of these signals is controlled by the fast blank pin.The ADV7181C contains two main processing sections. The first section is the standard definition processor (SDP), which processes all PAL, NTSC, and SECAM signal types. The second section is the component processor (CP), which processes YPrPb and RGB component formats, including RGB graphics.
Note that the ADV7181C has unique software and hardware configuration requirements. See Page 19 of this data sheet for more information.
Applications- Automotive entertainment
- HDTVs
- LCD/DLP projectors
- HDTV STBs with PVR
- DVD recorders with progressive scan input support
- AVR receivers
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADV7181C Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.