Обзор

Особенности и преимущества

  • 3 x 10-bit DACs for High Performance Video Output
  • Compact 6mm x 6mm 40-lead Package Using CSP Technology
  • Advanced Power Management for Power-Sensitive Applications
  • 8-bit CCIR-656 Input Port for Digital Video Data
  • Programmable Output Options for Composite, S-Video & Component Video Formats
  • Industrial Temperature Range 
  • Available (ADV7174BCP)

Подробнее о продукте

The ADV7174 is suitable for a wide range of video applications such as portable DVD player systems or video recorders where package space is as a premium.

The ADV7174 comes in a compact chip-scale package, measuring just 6mm by 6mm square, with options for CCIR656 standard video input, with or without embedded timing information.

Video performance is not compromised. Advanced filtering (SSAF filters) and professional-level video SNR up to -80dB provides for excellent display quality in a compact format.

For more information, download the datasheet today using the links on the left.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь