Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • ITU-R BT601/656 YCrCb to PAL/NTSC Video Encoder
  • High Quality 10-Bit Video DACs
  • SSAF (Super Sub-Alias Filter)
  • Advanced Power Management Features
  • CGMS (Copy Generation Management System)
  • WSS (Wide Screen Signalling)
  • Simultaneous Y, U, V, C Output Format
  • NTSC-M, PAL-M/N, PAL-B/D/G/H/I, PAL-60
  • Single 27 MHz Clock Required (x2 Oversampling)
  • 80 dB Video SNR
  • 32-Bit Direct Digital Synthesizer for Color Subcarrier

Подробнее о продукте

The ADV7170 / ADV7171 is an integrated digital video encoder that converts Digital CCIR-601 4:2:2 8 or 16-bit component video data into a standard analog baseband television signal compatible with worldwide standards.

APPLICATIONS

  • High performance DVD playback systems, portable video equipment including digital still cameras and laptop PCs, video games, PC video/multimedia and digital satellite/cable systems (set-top boxes/IRD)

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь