Обзор

Особенности и преимущества

  • 240 MSPS throughput rate
  • 10-bit digital-to-analog converter (DAC)
  • RS-343A-/RS-170-compatible output
  • Complementary outputs
  • DAC output current range: 2 mA to 18.5 mA
  • TTL-compatible inputs
  • Internal voltage reference
  • Single supply 5 V or 3.3 V operation
  • 24-lead thin shrink small outline package (TSSOP) package
  • Low power dissipation
  • Low power standby mode
  • Power-down mode
  • Industrial temperature range (−40°C to +85°C)

Подробнее о продукте

The ADV7127 is a high speed, DAC on a single monolithic chip. It consists of a 10-bit, video DAC with an on-board voltage reference, complementary outputs, a standard TTL input interface, and high impedance analog output current sources.

The ADV7127 has a 10-bit wide input port. A single 5 V or 3.3 V power supply and clock are all that are required to make the device functional.

The ADV7127 is fabricated in a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) process. Its monolithic CMOS construction ensures greater functionality with low power dissipation. The ADV7127 is available in a 24-lead TSSOP package which includes a power-down mode and an on-board voltage reference circuit.

Product Highlights

  1. 240 MSPS throughput.
  2. Guaranteed monotonic to 10 bits.
  3. Compatible with a wide variety of high resolution color graphics systems including RS-343A and RS-170.

Applications

  • Digital video systems (1600 × 1200 at 100 Hz)
  • High resolution color graphics
  • Digital radio modulation
  • Image processing
  • Instrumentation
  • Video signal reconstruction
  • Direct digital synthesis (DDS)
  • Wireless local area networks (LANs)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADV7127 Обсуждения

ADV7127 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь