Обзор
Особенности и преимущества
- 330 MSPS throughput rate
- Triple 8-bit DACs
- RS-343A-/RS-170-compatible output
- Complementary outputs
- DAC output current range: 2.0 mA to 26.5 mA
- TTL-compatible inputs
- Internal reference (1.235 V)
- Single-supply +5 V/+3.3 V operation
- 48-lead LQFP and LFCSP
- Low power dissipation (30 mW minimum at 3 V)
- Low power standby mode (6 mW typical at 3 V)
- Industrial temperature range (−40°C to +85°C)
- RoHS compliant packages
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADV7125 (ADV®) is a triple high speed, digital-to-analog converter (DAC) on a single monolithic chip. It consists of three high speed, 8-bit video DACs with complementary outputs, a standard TTL input interface, and a high impedance, analog output current source.
The ADV7125 has three separate 8-bit-wide input ports. A single +5 V/+3.3 V power supply and clock are all that are required to make the device functional. The ADV7125 has additional video control signals, composite SYNC and BLANK as well as a power save mode.
The ADV7125 is fabricated in a 5 V CMOS process. Its monolithic CMOS construction ensures greater functionality with lower power dissipation. The ADV7125 is available in 48- lead LQFP and 48-lead LFCSP packages.
Product Highlights
- 330 MSPS (3.3 V only) throughput.
- Guaranteed monotonic to eight bits.
- Compatible with a wide variety of high resolution color graphics systems, including RS-343A and RS-170.
Applications
- Digital video systems
- High resolution color graphics
- Digital radio modulation
- Image processing
- Instrumentation
- Video signal reconstruction
- Automotive infotainment units
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.