Обзор

Особенности и преимущества

  • 330 MSPS throughput rate
  • Triple 10-bit digital-to-analog converters (DACs)
  • SFDR
    • −70 dB at fCLK = 50 MHz; fOUT = 1 MHz
    • −53 dB at fCLK = 140 MHz; fOUT = 40 MHz
  • RS-343A-/RS-170-compatible output
  • Complementary outputs
  • DAC output current range: 2.0 mA to 26.5 mA
  • TTL-compatible inputs
  • Internal reference (1.235 V)
  • Single-supply 5 V/3.3 V operation
  • 48-lead LQFP package

ADV7123-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)

  • Download ADV7123-EP data sheet (pdf)
  • Military temperature range: −55°C to +105°C
  • Controlled manufacturing baseline
  • One assembly/test site
  • One fabrication site
  • Enhanced product change notification
  • Qualification data available on request
  • V62/12637 DSCC Drawing Number

Подробнее о продукте

The ADV7123 (ADV®) is a triple high speed, digital-to-analog converter on a single monolithic chip. It consists of three high speed, 10-bit, video DACs with complementary outputs, a standard TTL input interface, and a high impedance, analog output current source.

The ADV7123 has three separate 10-bit-wide input ports. A single 5 V/3.3 V power supply and clock are all that are required to make the part functional. The ADV7123 has additional video control signals, composite SYNC and BLANK.

The ADV7123 also has a power save mode.

The ADV7123 is fabricated in a 5 V CMOS process. Its monolithic CMOS construction ensures greater functionality with lower power dissipation. The ADV7123 is available in a 48-lead LQFP package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 330 MSPS throughput.
  2. Guaranteed monotonic to 10 bits.
  3. Compatible with a wide variety of high resolution color graphics systems, including RS-343A and RS-170.

APPLICATIONS

  • Digital video systems (1600 × 1200 at 100 Hz)
  • High resolution color graphics
  • Digital radio modulation
  • Image processing
  • Instrumentation
  • Video signal reconstruction

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADV7123 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь