Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

Особенности

  • Битовый поток 100% совместим с ADV601
  • Прецизионное управление скоростью сжатого потока
  • Независимое покадровое сжатие
  • 8-разрядный видеоинтерфейс с поддержкой CCIR-656 и мультиплексированного формата Philips
  • Универсальный 16- или 32-разрядный интерфейс хост-процессора с 32-разрядным FIFO на 512 слов

Характеристики

  • Сжатие и распаковка в реальном времени потока CCIR-601 в видеосигналы форматов:
    • PAL 720 x 288, 50 кадров/с
    • NTSC 720 x 288, 60 кадров/с
  • Коэффициент сжатия от Visually Loss-Less (без видимых потерь) до 350:1
  • Visually Loss-Less сжатие естественных изображений с коэффиентом 4:1 (тип.)

Области применения

  • Редактирование видеоизображений на ПК
  • Дистанционное видеонаблюдение
  • Цифровые видерекордеры
  • Запись/воспроизведение кассет DV
  • Системы беспроводной передачи видеоизображений
  • Мгновенный повтор ТВ трансляций

Подробнее о продукте

ADV601 и ADV601LC - это очень недорогие, однокристальные, специализированные, полностью цифровые КМОП СБИС, которые поддерживают компрессию и декомпрессию цифрового видеопотока формата CCIR-601 в режиме реального времени с коэффициентами сжатия до 350:1 и очень высоким качеством видеоизображения. ADV601 выполняет обработку составляющих сигнала с разрядностью 10 бит, имеет отдельный последовательный порт для подключения к цифровым сигнальным процессорам и выпускается в 160- выводном корпусе PQFP. ADV601LC выполняет обработку составляющих сигнала с разрядностью 8 бит, не имеет последовательного порта для подключения к цифровым сигнальным процессорам, обладает очень низкой стоимостью и выпускается в миниатюрном 120-выводном корпусе TQFP.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.