Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействующий, неблокирующий матричный коммутатор 16 × 16
  • Совместим функционально и по выводам с AD8114 / AD8115
  • Полнофункциональное решение
    • Буферизированные входы
    • Программируемые выходы с высокоимпедансным состоянием
    • 16 выходных усилителей,
    • G = +1 (ADV3226),
    • G = +2 (ADV3227)
    • Работает на нагрузку 150 Ом
  • Работает с напряжениями питания ±5 В
  • Малая потребляемая мощность: 1.3 Вт
  • Превосходные динамические характеристики
    • Полоса по уровню −3 дБ, размах сигнала 200 мВ:
    •  820 МГц (ADV3226),
    •  750 МГц (ADV3227)
    •  Размах сигнала 2 В: 600 МГц (ADV3226),
    •    750 МГц (ADV3227)
    • Скорость нарастания: 2150 В/мкс (ADV3226), 2950 В/мкс (ADV3227)
  • Последовательное или параллельное программирование коммутационной матрицы
  • 100-выводный корпус LFCSP (12 мм × 12 мм)

Подробнее о продукте

ADV3226/ADV3227  – это быстродействующие аналоговые перекрестные матричные коммутаторы 16 × 16. Они обеспечивают полосу пропускания сигналов по уровню −3 дБ более 750 МГц и время коммутации каналов менее 20 нс (время установления сигнала в пределах погрешности 1%).

ADV3226/ADV3227 содержат 16 независимых выходных буферов, которые можно переключать в высокоимпедансное состояние для параллельного объединения нескольких выходов без нагружения выходной шины незадействованными каналами. ADV3226 имеет коэффициент усиления +1, а ADV3227 – коэффициент усиления +2. Оба компонента работают с напряжениями питания ±5 В, потребляя ток в состоянии покоя всего 118 мА (ADV3226) и 133 мА(ADV3227). Управление коммутацией каналов осуществляется через последовательный цифровой интерфейс, который поддерживает объединение нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом, или параллельный интерфейс, позволяющий обновлять состояние отдельно взятого выхода без перепрограммирования всего массива.

ADV3226/ADV3227 выпускаются в 100-выводном корпусе LFCSP и работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Маршрутизация широкополосных сигналов, включая
    • Видеосигналы (NTSC, PAL, S, SECAM, YUV, RGB)
    • Сжатые видеоизображения (MPEG, вэйвлет-кодирование)
    • Трехуровневые цифровые видеосигналы (HDB3)
  • Системы передачи данных
  • Телекоммуникационные системы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADV3227 Обсуждения

ADV3227 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.