Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Быстродействующий, неблокирующий матричный коммутатор 16 × 8
- Совместим функционально и по выводам с AD8110/AD8111
- Прямая совместимость с матричными коммутаторами 8 x 8 ADV3228/ADV3229
- Полнофункциональное решение
- Буферизированные входы
- Программируемые выходы с высокоимпедансным состоянием
- 8 выходных усилителей, G = +1 (ADV3224), G = +2 (ADV3225)
- Работает на нагрузку 150 Ом
- Работает с напряжениями питания ±5 В
- Малая потребляемая мощность: 0.5 Вт
- Превосходные динамические характеристики – Дополнительную информацию см. в техническом описании.
- Последовательное и параллельное программирование коммутационной матрицы
- 72-выводный корпус LFCSP (10 мм x 10 мм)
Подробнее о продукте
ADV3224/ADV3225 – это быстродействующие аналоговые перекрестные матричные коммутаторы 16 × 8. Они обеспечивают полосу пропускания сигналов по уровню −3 дБ более 750 МГц и скорость нарастания сигнала более 2500 В/мкс.
ADV3224/ADV3225 содержат восемь независимых выходных буферов, которые можно переключать в высокоимпедансное состояние для параллельного объединения нескольких выходов без нагружения выходной шины незадействованными каналами. ADV3224 имеет коэффициент усиления +1, а ADV3225 – коэффициент усиления +2, и оба компонента работают с напряжениями питания ±5 В. Управление коммутацией каналов осуществляется через последовательный цифровой интерфейс, который поддерживает объединение нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом, или параллельный интерфейс, позволяющий обновлять состояние отдельно взятого выхода без перепрограммирования всего массива.
ADV3224/ADV3225 выпускаются в 72-выводном корпусе LFCSP и работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Маршрутизация широкополосных сигналов, включая
- Видеосигналы (NTSC, PAL, S, SECAM, YUV, RGB)
- Сжатые видеоизображения (MPEG, вэйвлет-кодирование)
- Трехуровневые цифровые видеосигналы (HDB3)
- Системы передачи данных
- Телекоммуникационные системы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.