Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent ac performance
−3 dB bandwidth
800 MHz (200 mV p-p)
750 MHz (2 V p-p)
Slew rate: 2400 V/μs - Low power: 75 mW, VS = ±5V
- Excellent video performance
100 MHz, 0.1 dB gain flatness
0.02% differential gain error /
0.02° differential phase error
(RL = 150 Ω) - ADV3221 is a pin-for-pin upgrade to the HA4344
- Gain = +1 (ADV3221) or gain =
+2 (ADV3222) - Low all hostile crosstalk of
−85 dB @ 5 MHz, and −58 dB @
100 MHz - Latched control lines for synchronous switching
- High impedance output disable allows connection of multiple devices without loading the output bus
- 16-lead SOIC
Подробнее о продукте
The ADV3221 and ADV3222 are high speed, high slew rate, buffered 4:1 analog multiplexers. They offer a −3 dB signal bandwidth greater than 800 MHz and channel switch times of less than 20 ns with 1% settling. With lower than −58 dB of crosstalk and −67 dB isolation (at 100 MHz), the ADV3221 and ADV3222 are useful in many high speed applications. The differential gain error of less than 0.02% and differential phase error of less than 0.02°, together with 0.1 dB gain flatness out to 100 MHz while driving a 75 Ω back terminated load, make the ADV3221 and ADV3222 ideal for all types of signal switching.
The ADV3221/ADV3222 include an output buffer that can be placed into a high impedance state. This allows multiple outputs to be connected together for cascading stages without the off channels loading the output bus. The ADV3221 has a gain of +1, and the ADV3222 has a gain of +2; they both operate on ±5 V supplies while consuming less than 7.5 mA of idle current. The channel switching is performed via latched control lines, allowing synchronous updating in a multiple ADV3221/ADV3222 envi-ronment.
The ADV3221/ADV3222 are offered in a 16-lead SOIC package and are available over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Routing of high speed signals including
Video (NTSC, PAL, S, SECAM, YUV, RGB)
Compressed video (MPEG, wavelet)
3-level digital video (HDB3)
Data communications
Telecommunications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.