Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent ac performance
- −3 dB bandwidth
800 MHz (200 mV p-p)
730 MHz (2 V p-p) - Slew rate: 2800 V/μs
- −3 dB bandwidth
- Low power: 75 mW, VS = ±5 V
- Excellent video performance
- >100 MHz, 0.1 dB gain flatness
- 0.02% differential gain/0.02° differential phase error (RL = 150 Ω)
- Gain = +2
- Low crosstalk of −82 dB at 5 MHz and −60 dB at 100 MHz
- High impedance output disable allows connection of multiple devices without loading the output bus
- 8-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADV3219 and ADV3220 are high speed, high slew rate, buffered, 2:1 analog multiplexers. They offer a −3 dB signal bandwidth greater than 800 MHz and channel switch times of less than 20 ns with 1% settling. With −82 dB of crosstalk and −88 dB isolation (at 5 MHz), the ADV3219 and ADV3220 are useful in many high speed applications. The differential gain of less than 0.02% and the differential phase of less than 0.02°, together with 0.1 dB flatness beyond 100 MHz while driving a 75 Ω back terminated load, make the ADV3219 and ADV3220 ideal for all types of signal switching.
The ADV3219/ADV3220 include an output buffer that can be placed into a high impedance state to allow multiple outputs to be connected together for cascading stages without the off channels loading the output bus. The ADV3219 has a gain of +1, and the ADV3220 has a gain of +2; they both operate on ±5 V supplies while consuming less than 7.5 mA of idle current.
The ADV3219/ADV3220 are available in the 8-lead LFCSP package over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Routing of high speed signals including
– Video (NTSC, PAL, S, SECAM, YUV, and RGB)
– Compressed video (MPEG, wavelet)
– 3-level digital video (HDB3) - Data communications
- Telecommunications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.