Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействующий, неблокирующий матричный коммутатор 16 × 16
  • Последовательное или параллельное программирование матричного коммутатора
  • Последовательный выход данных позволяет объединять несколько компонентов в цепочку с последовательным опросом для создания матриц большего размера
  • Полнофункциональное решение
    • Буферизированные входы
    • 16 выходных усилителей
    • Работает с напряжениями питания ±5 В
    • Низкий потребляемый ток 50 мА
  • Низкие перекрестные помехи при активности во всех каналах: −67 дБ на 5 МГц
  • Превосходные показатели передачи видеосигнала, VS = ±5 В
    • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 60 МГц
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 10 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.1% (RL = 1 кОм)
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.1° (RL = 1 кОм)
  • Функция отключения выхода для соединения нескольких устройств без нагружения выходной шины
  • Вывод RESET для отключения всех выходов
    • Функция сброса при включении питания c подключением внешнего конденсатора на землю
  • 100-выводный корпус LQFP (14 мм × 14 мм)

Подробнее о продукте

ADV3205 – это полностью буферизированный перекрестный матричный коммутатор, работающий с напряжениями питания ±5 В, что делает его идеальным выбором для работы с видеосигналами. Он обладает полосой пропускания сигнала по уровню −3 дБ, равной 60 МГц, и временами коммутации каналов менее 60 нс (установление сигнала в пределах погрешности 0.1%). ADV3205 имеет превосходный уровень перекрестных помех, а все его входы и выходы окружены выводами земли/питания для обеспечения дополнительного экранирования, необходимого в задачах с наиболее жесткими требованиями. Благодаря низким погрешностям дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы в пределах (0.1% и 0.1°, соответственно), а также малой неравномерности коэффициента усиления (в пределах 0.1 дБ на частотах до 10 МГц), ADV3205 является превосходным выбором для многих задач обработки видеосигналов.

ADV3205 содержит 16 независимых выходных буферов, которые можно переключать в неактивное состояние для параллельного объединения нескольких выходов. ADV3205 имеет коэффициент усиления +2 и работает с напряжениями питания ±5 В, потребляя ток всего 34 мА. Управление коммутацией каналов осуществляется через последовательный цифровой интерфейс (который поддерживает объединение нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом) или параллельный интерфейс, позволяющий обновлять состояние отдельно взятого выхода без перепрограммирования всего массива.

ADV3205 выпускается в 100-выводном корпусе LQFP и работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C.

Области применения

  • Системы видеонаблюдения
  • Маршрутизаторы видеосигналов (NTSC, PAL, S-Video, SECAM)
  • Оборудование для видеоконференций

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь