Обзор

Особенности и преимущества

  • Неблокирующий матричный коммутатор 32 × 16
  • G = +1 (ADV3202) или G = +2 (ADV3202)
  • Доступен совместимый по выводам коммутатор 32 × 32 (ADV3200)/ADV3201)
  • Однополярное питание +5 В, биполярное питание ±2.5 В или ±3.3 В (G = +2)
  • Последовательный интерфейс программирования коммутационной матрицы
  • Мультиплексор OSD 2:1  по каждому выходу
  • Входной ограничитель синхроимпульса
  • Функция переключения выхода в высокоимпедансное состояние для соединения нескольких устройств с минимальным нагружением выходной шины
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
    • Полоса с неравномерностью в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.1% (RL = 150 Ом)
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.1° (RL = 150 Ом)
  • Превосходные динамические характеристики
    • Ширина полосы: >300 МГц
    • Скорость нарастания: > 400 В/мкс
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADV3202/ADV3203 – это аналоговые перекрестные матричные коммутаторы 32 × 16. Они имеют подключаемый входной каскад ограничения синхроимпульса для схем со связью по переменному току и мультиплексор для вставки отображаемой на дисплее информации (on-screen display, OSD). Благодаря уровню перекрестных помех −48 дБ и развязке −80 дБ на частоте 5 МГц ADV3202/ADV3203 представляют интерес во многих системах маршрутизации с большим количеством каналов. ADV3202/ADV3203 поддерживают неравномерность коэффициента передачи в пределах 0.1 дБ на частотах до 60 МГц, что делает их идеальным выбором для коммутации композитных (полных) и компонентных видеосигналов.

16 независимых выходных буферов ADV3202/ADV3203 могут переключаться в высокоимпедансное состояние для параллельного объединения нескольких выходов. Это позволяет обеспечивать минимальное нагружение выходной шины неактивными каналами при построении матриц большего размера. ADV3202 имеет коэффициент усиления +1, а ADV3203 – коэффициент усиления +2, что упрощает его применение в системах с согласованием на приемном конце. Компоненты работают с однополярным питанием +5 В, биполярным питанием ±2.5 В или биполярным питанием ±3.3 В, потребляя ток всего 195 мА при активности всех выходов. Управление коммутацией каналов осуществляется через последовательный цифровой интерфейс с двойной буферизацией, который поддерживает объединение нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом.

ADV3202/ADV3203 выпускаются в 176-выводном корпусе LQFP (24 мм × 24 мм) с открытой теплоотводящей площадкой и работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы видеонаблюдения
  • Маршрутизация широкополосных сигналов
    • Композитные видеосигналы (NTSC, PAL, S, SECAM)
    • RGB и компонентные видеосигналы
    • Сжатые видеоизображения (MPEG, вэйвлет-кодирование)
  • Системы видеоконференцсвязи


Data Sheet, Rev 0, 11/2008

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.