Обзор
Особенности и преимущества
- Неблокирующий матричный коммутатор 32 × 16
- G = +1 (ADV3202) или G = +2 (ADV3203)
- Доступен совместимый по выводам коммутатор 32 × 32 (ADV3200)/ADV3201)
- Однополярное питание +5 В, биполярное питание ±2.5 В или ±3.3 В (G = +2)
- Последовательный интерфейс программирования коммутационной матрицы
- Мультиплексор OSD 2:1 по каждому выходу
- Входной ограничитель синхроимпульса
- Функция переключения выхода в высокоимпедансное состояние для соединения нескольких устройств с минимальным нагружением выходной шины
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- Полоса с неравномерностью в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.1% (RL = 150 Ом)
- Погрешность дифференциальной фазы 0.1° (RL = 150 Ом)
- Превосходные динамические характеристики
- Ширина полосы: >300 МГц
- Скорость нарастания: > 400 В/мкс
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADV3202/ADV3203 – это аналоговые перекрестные матричные коммутаторы 32 × 16. Они имеют подключаемый входной каскад ограничения синхроимпульса для схем со связью по переменному току и мультиплексор для вставки отображаемой на дисплее информации (on-screen display, OSD). Благодаря уровню перекрестных помех −48 дБ и развязке −80 дБ на частоте 5 МГц ADV3202/ADV3203 представляют интерес во многих системах маршрутизации с большим количеством каналов. ADV3202/ADV3203 поддерживают неравномерность коэффициента передачи в пределах 0.1 дБ на частотах до 60 МГц, что делает их идеальным выбором для коммутации композитных (полных) и компонентных видеосигналов.
16 независимых выходных буферов ADV3202/ADV3203 могут переключаться в высокоимпедансное состояние для параллельного объединения нескольких выходов. Это позволяет обеспечивать минимальное нагружение выходной шины неактивными каналами при построении матриц большего размера. ADV3202 имеет коэффициент усиления +1, а ADV3203 – коэффициент усиления +2, что упрощает его применение в системах с согласованием на приемном конце. Компоненты работают с однополярным питанием +5 В, биполярным питанием ±2.5 В или биполярным питанием ±3.3 В, потребляя ток всего 195 мА при активности всех выходов. Управление коммутацией каналов осуществляется через последовательный цифровой интерфейс с двойной буферизацией, который поддерживает объединение нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом.
ADV3202/ADV3203 выпускаются в 176-выводном корпусе LQFP (24 мм × 24 мм) с открытой теплоотводящей площадкой и работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Системы видеонаблюдения
- Маршрутизация широкополосных сигналов
- Композитные видеосигналы (NTSC, PAL, S, SECAM)
- RGB и компонентные видеосигналы
- Сжатые видеоизображения (MPEG, вэйвлет-кодирование)
- Системы видеоконференцсвязи
Data Sheet, Rev 0, 11/2008
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.