Обзор
Особенности и преимущества
- Неблокирующий матричный коммутатор 32 × 32 для многоканальных схем
- G = +1 (ADV3200) или G = +2 (ADV3201)
- Доступны совместимые по выводам коммутаторы 32 × 16 (ADV3202/ADV3203)
- Однополярное питание 5 В, биполярное питание ±2.5 В или биполярное питание ±3.3 В (G=+2)
- Программирование коммутационной матрицы через последовательный интерфейс
- Мультиплексор OSD 2:1 по каждому выходу
- Входной ограничитель синхроимпульса
- Функция переключения выхода в высокоимпедансное состояние позволяет объединять несколько устройств с минимальным нагружением шины
- Превосходные показатели передачи видеосигнала
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 60 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.1% (RL = 150 Ом)
- Погрешность дифференциальной фазы 0.1° (RL = 150 Ом)
- Превосходные динамические характеристики
- Ширина полосы: >300 МГц
- Скорость нарастания: >400 В/мкс
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADV3200/ADV3201 – это аналоговые перекрестные матричные коммутаторы 32 × 32. Они имеют подключаемый входной каскад с ограничением синхроимпульса для схем со связью по переменному току и мультиплексор для вставки отображаемой на дисплее информации (on-screen display, OSD). Благодаря уровню перекрестных помех −48 дБ и развязке −80 дБ на частоте 5 МГц ADV3200/ADV3201 представляют интерес во многих системах маршрутизации с большим количеством каналов. ADV3200/ADV3201 поддерживают неравномерность коэффициента передачи в пределах 0.1 дБ на частотах до 60 МГц, что делает их идеальным выбором для коммутации композитных видеосигналов.
32 независимых выходных буфера ADV3200/ADV3201 могут переключаться в высокоимпедансное состояние для параллельного объединения нескольких выходов. Это позволяет обеспечивать минимальное нагружение выходной шины неактивными каналами при построении матриц большего размера. Для упрощения применения в системах с согласованием на приемной стороне Компоненты выпускаются в вариантах с коэффициентом усиления +1 (ADV3200) или +2 (ADV3201). Они поддерживают работу с однополярным напряжением питания 5 В, биполярным напряжением питания ±2.5 В или биполярным напряжением питания ±3.3 В (G = +2) и потребляют ток покоя всего 250 мА при активном состоянии всех выходных буферов. Управление коммутацией каналов осуществляется через последовательный цифровой интерфейс с двойной буферизацией, который поддерживает объединение нескольких компонентов в цепочку с последовательным опросом.
ADV3200/ADV3201 выпускаются в 176-выводном корпусе LQFP с открытой теплоотводящей площадкой (24 мм × 24 мм) и работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Системы видеонаблюдения
- Маршрутизация широкополосных видеосигналов, включая
- Композитные видеосигналы (NTSC, PAL, S, SECAM)
- Компонентные видеосигналы и сигналы RGB
- Сжатые видеоизображения (MPEG, вэйвлет-кодирование)
- Системы видеоконференцсвязи
Data Sheet, Rev. 0, 11/2008
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.