Обзор

Особенности и преимущества

  • One input, one output HDMI/DVI high speed signal equalizer/driver
  • Enables HDMI 1.3 receive-compliant input
    • Four TMDS channels per input/output
    • Supports 250 Mbps to 2.25 Gbps data rates
    • Supports 25 MHz to 225 MHz pixel clocks
    • Fully buffered unidirectional inputs/outputs
    • Equalized inputs for operation with long HDMI cables (20 meters at 2.25 Gbps)
    • Pre-emphasized outputs
    • Matched 50 Ω input and output on-chip terminations
    • Low added jitter
    • Transmitter disable feature
      • Reduces power dissipation
      • Disables input terminations
  • Single-supply operation (3.3 V)
  • Standards compliant: HDMI receiver, DVI
  • 40-lead, 6 mm × 6 mm, RoHS-compliant LFCSP

Подробнее о продукте

The ADV3003 is a 4-channel transition minimized differential signaling (TMDS) buffer featuring equalized inputs and pre-emphasized outputs. The ADV3003 features 50 Ω input and output terminations, providing full-swing output signal recovery and minimizing reflections for improved system signal integrity. The ADV3003 is targeted at HDMI™/DVI applications and is ideal for use in systems with long cable runs, long PCB traces, and designs with interior cabling.

The ADV3003 is provided in a 40-lead, LFCSP, surface-mount, RoHS-compliant, plastic package and is specified to operate over the −40°C to +85°C temperature range.

Product Highlights

  1. Supports data rates up to 2.25 Gbps, enabling 1080p deep color (12-bit color) HDMI formats and greater than UXGA (1600 × 1200) DVI resolutions.
  2. The 12 dB input cable equalizer enables the use of long cables at the input. For a typical 24 AWG cable, the ADV3003 compensates for more than 20 meters at data rates up to 2.25 Gbps.
  3. The selectable 6 dB of output pre-emphasis allows the ADV3003 to drive high loss output cables or long PCB traces.
  4. Matched 50 Ω on-chip input and output terminations improve system signal integrity.
  5. An external control pin, PE_EN, sets the output pre-emphasis to either 0 dB or 6 dB.
  6. An external control pin, TX_EN, simultaneously disables both the transmitter and the on-chip input terminations. This feature reduces the power dissipation of the ADV3003 and indicates to a connected source when the ADV3003 is disabled.

Applications

  • Multiple input displays
  • Advanced television set (HDTV) front panel connectors
  • HDMI/DVI cable extenders

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.