Обзор
Особенности и преимущества
- 4 inputs, 1 output HDMI/DVI links
- HDMI 1.3a receive and transmit compliant
- 4 TMDS channels per link
- Bidirectional DDC buffers (SDA and SCL)
- EDID replication reduces component count, while enabling simultaneous access to all HDMI sources
- 5 V combiner provides power to EDID replicator and CEC buffer when local system power is off
- ±8kV ESD protection on input pins
- Bidirectional buffered CEC line with integrated pull-up resistors (26 kΩ)
- Hot plug detect pulse low on channel switch with programmable pulse width or direct manual control
- Standards compatible: HDMI, DVI, HDCP, I2C
- 80-pin 14 mm × 14 mm LQFP RoHS-compliant package
Подробнее о продукте
The ADV3002 is a complete HDMI™/DVI link switch featuring equalized transition minimized differential signaling (TMDS) inputs, ideal for systems with long cable runs. The ADV3002 includes bidirectional buffering for the DDC bus and CEC line, with integrated pull-up resistors for the CEC line. Additionally, the ADV3002 includes an EDID replication function that enables one EDID EEPROM to be shared for all four HDMI ports.The ADV3002 is provided in a space-saving, 80-lead LQFP surface-mount Pb-free plastic package and is specified to operate over the 0°C to 85°C temperature range.
Product Highlights
- Input cable equalizer enables use of long cables at the input. For a 24 AWG cable, the ADV3002 compensates for more than 20m at data rates up to 3 Gbps.
- Auxiliary multiplexer isolates and buffers the DDC bus and the CEC line, increasing total system capacitance limit.
- EDID replication eliminates the need for multiple EDID EEPROMs. EDID can be loaded from a single external EEPROM or from a system microcontroller.
- 5 V power combiner powers the EDID replicator and CEC buffer when local system power is off.
- Integrated hot plug detect pulse low on channel switch with programmable pulse width or direct manual control.
Applications
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.